Raccordi angolari per chassis di montaggio 17 x 17 mm per armadi TS

Codice prodotto: SV 9673.902

Per profilati di montaggio 17 x 17 mm.

Codice prodotto:
SV 9673.902
Descrizione prodotto
Accessorio di montaggio con forature filettate M4
Applicazioni tipiche
Per il collegamento di due profili di montaggio TS con un angolo di 90° mediante angolare
Per la realizzazione della struttura supplementare è indispensabile la segregazione del vano sbarre.
Materiale
Pressofusione di zinco
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Confezione
10 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,079 kg
Codice tariffa doganale
79070000
EAN
4028177543218
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
SV Raccordi angolari, per profilati di montaggio 17x17 mm