Per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre e come telaio di montaggio per carichi medio-leggeri.
- Codice prodotto:
- SV 9673953
- Esecuzione
- Per la segregazione verticale delle sbarre sul retro, parte superiore
- Descrizione prodotto
- Profilati di montaggio con passo meccanico TS su tre lati. Adatti per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Lunghezza
- 487,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450 ‐ = 500
- Confezione
- 12 pz.
- Peso netto
- 2,16 kg
- Peso lordo
- 2,348 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177544833
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SV Profilati di montaggio 17x17 mm, L: 487,5 mm, per TS