Profilato di montaggio TS 17 x 17 mm per armadi serie TS

Codice prodotto: SV 9673.961

Per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre e come telaio di montaggio per carichi medio-leggeri.

Codice prodotto:
SV 9673.961
Esecuzione
Per la segregazione verticale delle sbarre sul retro, parte inferiore
Descrizione prodotto
Profilati di montaggio con passo meccanico TS su tre lati. Adatti per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Zincato
Lunghezza
512,5 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 600 mm
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 450
Confezione
12 pz.
Peso netto
2,52 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177543546
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234