Sensori del CMC III

Codice prodotto: DK 7320.630

Per il monitoraggio dei vari parametri negli armadi e negli ambienti.

Codice prodotto:
DK 7320.630
Esecuzione
Sensore di tenuta
Descrizione prodotto
I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete.
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento
I valori possono essere impostati tramite la Processing Unit del CMC III
Il sensore viene installato con l'elemento ottico orientato verso il fondo
Il sensore monitora attraverso un sensore ottico la presenza di liquidi sul fondo (tenuta)
Materiale
Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
Contenitore: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Cavo con connettore
Materiale di fissaggio
Connessione al CAN-Bus
Indiretta tramite interfacce CAN-bus del CMC III
Interfacce
RJ12
Numero di utenze PU compact (max.)
4
Numero di utenze PU (max.)
32
Metodo di misurazione
Ottico
Dimensioni
Larghezza: 85 mm
Altezza: 20 mm
Profondità: 18 mm
Range temperatura di esercizio
5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,09 kg
Peso lordo
0,095 kg
Codice tariffa doganale
85319000
EAN
4028177438590
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni