Riduzioni in poliammide per fissaggio cavi in poliammide

Codice prodotto: SZ 2411.552

Per bocchettoni passacavi in poliammide, per l'adattamento di bocchettoni passacavi metrici a fori filettati con misure differenti.

Codice prodotto:
SZ 2411.552
Descrizione prodotto
Per l'adattamento di bocchettoni passacavi metrici a fori filettati con misure differenti.
Vantaggi
Riduzioni e controdadi di fissaggio forniti in singola confezione offrono un risparmio di gestione e stoccaggio.
Materiale
Poliammide 6 GF30
Colore
RAL 7035
Thread inside
M16
Confezione
50 pz.
Peso netto
0,5 kg
Peso lordo
0,538 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177550100
ECLASS 8.0
27189234