Inserti di tenuta multicavo

Codice prodotto: SZ 2411.506

Per una introduzione sicura di più cavi singoli in un bocchettone passacavo.

Codice prodotto:
SZ 2411.506
Esecuzione
Grandezza M25
Descrizione prodotto
Per una introduzione sicura di più cavi singoli in un bocchettone passacavo.
Materiale
Neoprene
Diametro cavi max
5 mm
Ingresso cavi
Numero ingresso cavi: 4
Diametro cavi max: 5 mm
Confezione
25 pz.
Peso netto
0,075 kg
Peso lordo
0,1 kg
Codice tariffa doganale
40169300
EAN
4028177444522
ECLASS 8.0
27142421