Lamiera di fondo, pezzo singolo, aerata per DK-TS

Codice prodotto: DK 7825.812

Lamiera di fondo, pezzo singolo, per TS, con fori di aerazione, feritoia per l'entrata dei cavi nella parte posteriore, con inserto a spazzola.

Codice prodotto:
DK 7825.812
Descrizione prodotto
Con fori di aerazione. Nella parte posteriore è prevista una feritoia per l'entrata dei cavi, dotata di inserto a spazzola.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: 800 mm
Profondità: 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
8,265 kg
Peso lordo
8,7 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177547957
ECLASS 8.0
27189261