- Codice prodotto:
- TS 7825387
- Esecuzione
- Ingresso cavi con spazzole ad alta tenuta
- Descrizione prodotto
- Listelli a spazzola con posizione della spazzola intercambiabile che offrono la massima protezione e agevolano l'ingresso cavi. Grazie all'esecuzione in due parti, si possono facilmente introdurre cavi precablati.
- Materiale
- Lamiera modulare: Lamiera d’acciaio
Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni
- Superficie
- Lamiera modulare: zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
Elementi di fissaggio inclusi
- Nota
- È necessario combinare più lamiere di fondo modulari per chiudere completamente il fondo dell'armadio TS IT
- Dimensioni
- Profondità: 237,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
SE
Larghezza: 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,811 kg
- Peso lordo
- 1,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177551169
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
TS Lamiera Di Fondo L=800 mm