Moduli ingresso cavi per cornice di tenuta

Codice prodotto: SZ 2400930

Utilizzati in combinazione con la cornice di tenuta, per la protezione ermetica di cavi. Combinazione possibile tra i moduli ingresso cavi 20 x 20 mm e 40 x 40 mm.

Codice prodotto:
SZ 2400930
Esecuzione
Modulo ingresso cavi 20 x 20 mm
Descrizione prodotto
Utilizzati in combinazione con la cornice di tenuta, per la protezione ermetica di cavi. Combinazione possibile tra i moduli ingresso cavi 20 x 20 mm e 40 x 40 mm.
Vantaggi
Fissaggio sicuro della cornice di tenuta al cavo
Materiale
Elemento ingresso cavi: poliammide
Guarnizione: TPE 2
Nota
1 modulo di tenuta 40 x 40 mm ≙ 4 moduli di tenuta 20 x 20 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 64
Per cavi di Ø
6 ‐ 9 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,05 kg
Peso lordo
0,066 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177534698
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrizione prodotto
SZ Moduli ingresso cavi per cornice di tenuta, grandezza: 20x20 mm, per cavi min/max 6-9 mm
Documentazione
Info sheet