- Codice prodotto:
- DK 7828122
- Esecuzione
- per il piano di fissaggio esterno
- Descrizione prodotto
- Per il passaggio dei cavi sul telaio dell'armadio. I cavi possono essere fissati con l'ausilio di fascette serracavi o fascette di chiusura sulle guide di fissaggio. Le guide vengono agganciate al profilato del telaio dell'armadio o del telaio di montaggio e, se necessario, ulteriormente fissate con una vite.
- Applicazioni tipiche
- Sul profilato del TS
- Tra profilati portanti degli armadi TS IT nella profondità dell'armadio
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
Larghezza: 1.200 mm
Profondità: 1.200 mm
- Adatto per larghezza
- 1.200 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 2,016 kg
- Peso lordo
- 2,217 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177517806
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
-
GU Ide Di Fissaggio Cavi