Per il fissaggio personalizzato delle staffe guidacavi ai profilati e al telaio di montaggio o alle parti in lamiera. E’ possibile la regolazione e la rotazione dell’elemento antitorsione nel reticolo di foratura in passi da 90°.
- Codice prodotto:
- DK 7111100
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio personalizzato delle staffe guidacavi (DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000) ai profilati di montaggio, al telaio di montaggio o alle parti in lamiera. L'elemento antitorsione viene montato nel reticolo di foratura con passi da 25 mm sui profilati di montaggio e al sistema di fissaggio da 10,5 x 12,5 mm del telaio di montaggio da 19". E' possibile la regolazione e la rotazione dell'elemento antitorsione nel reticolo di foratura in passi da 90°. Il blocco della staffa di smistamento cavi nelle scanalature di fissaggio integrate consente di accogliere grandi quantità di cavi con notevoli forze di trazione in tutte le direzioni.
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7035
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,11 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234