Guidacavi per TS 8

Codice prodotto: DK 7827.050

Per il passaggio dei cavi tra due piani di fissaggio da 19" negli armadi montati in batteria (larghezza armadio 800 mm). E' installato al centro dei profilati portanti. Adatto sia per profilati portanti a doppio gomito che per quelli con angolo a L.

Codice prodotto:
DK 7827.050
Descrizione prodotto
Per il passaggio dei cavi tra 2 piani di fissaggio da 19" negli armadi allineati (larghezza armadio 800 mm). E' installato al centro dei profilati portanti. Adatto sia per profilati portanti a doppio gomito che per quelli con angolo a L.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,2 kg
Peso lordo
1,22 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177345515
ECLASS 8.0
27400604