Pannello passacavi con traversini portacavi per gestione del cablaggio orizzontale
Codice prodotto: DK 7257150
Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di traversini portacavi. L’apertura del singolo traversino consente di modificare e ampliare il cablaggio con facilità.
- Codice prodotto:
- DK 7257150
- Descrizione prodotto
- Per il passaggio orizzontale dei cavi, munito di 5 portacavi. L’apertura dei singoli traversini portacavi consente di modificare e ampliare il cablaggio con facilità.
- Materiale
- Pannello: lamiera d'acciaio, verniciata
Portacavi: Plastica - Colore
- Pannello: RAL 7035
- Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 4
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 2 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,999 kg
- Peso lordo
- 1 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177618718
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265