Guidacavi per TX Colocation rack

Codice prodotto: TX 5502140

Canalina portacavi per gli armadi rack Rittal TX Colocation. Per il passaggio verticale dei cavi e lo scarico della trazione, con asole multifunzione integrate.

Codice prodotto:
TX 5502140
Vantaggi
Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l’ausilio di attrezzi
Avvitabile alternativamente
Perforazione multifunzione integrata per il fissaggio degli elementi di passaggio cavi
Fori di montaggio integrati per il fissaggio delle PDU nel reticolo di foratura da 7 HE tramite fondo asolato
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
verniciata
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Unità di altezza
47 HE
Adatti per
Tipo di contenitore: TX Colocation Rack
Confezione
2 pz.
Peso netto
6 kg
Peso lordo
9 kg
Codice tariffa doganale
85389099
EAN
4028177971592
ETIM 9
EC000047
Descrizione prodotto
Canalina TX Colo per PDU/cavi, 47 unità HE