Articolo fuori produzione dal: 30 dic 2021
- Codice prodotto:
- DK 7044.230
- Descrizione prodotto
- Contenitori per fibre ottiche per telaio di montaggio Network Cable Organizer.
- Vantaggi
- Sempre la giusta lunghezza: i cavi con lunghezze eccedenti, sia CAT 6 o in fibra ottica, vengono semplicemente retratti da una bobina a molla
- Ogni cavo è testato al 100% e viene fornito con relativo protocollo di misura
- Bloccato in modo sicuro - ogni cassetta portacavi ha un fissaggio dei cavi che impedisce la sollecitazione meccanica del cavo
- Materiale
- Cassette: Acciaio inox, plastica (POM)
- Colore
- Cavo: acqua
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,75 kg
- Codice tariffa doganale
- 39263000
- EAN
- 4028177917392
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descrizione prodotto
- DK NCO Fibre-optic cassette OM3 LC-LC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: aqua
- Documentazione
- Istruzioni