Canalina passacavi, orizzontale 482,6 mm (19")

Codice prodotto: DK 7158.150

Consente di realizzare in modo semplice un passaggio nascosto dei cavi (anche numerosi) verso i componenti installati all’interno del piano di montaggio da 19˝. Per facilitare le operazioni di cablaggio tutta la flangia frontale è estraibile tramite chiusure rapide.

Codice prodotto:
DK 7158.150
Descrizione prodotto
Consente di realizzare in modo semplice un passaggio nascosto dei cavi (anche numerosi) verso i componenti installati all'interno del piano di montaggio da 19". Ampie feritoie garantiscono la distribuzione dei cavi senza piegature, verso i componenti, in basso e in alto. Per facilitare le operazioni di cablaggio tutta la flangia frontale è asportabile tramite chiusure rapide. Una volta inseriti i cavi, questi vengono mantenuti nella loro posizione tramite delle fascette.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Incl. 5 fascette di chiusura.
Unità di altezza
3 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,439 kg
Peso lordo
2,44 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177500341
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604