- Codice prodotto:
- SR 2377.460
- Materiale
- Traverse: Lamiera d'acciaio
Blocchetto di fissaggio Kombi TS: Pressofusione di zinco - Superficie
- Cromatata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale per il fissaggio all'armadio
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 1 serie
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177238398
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Documentazione
- Istruzioni