Cornice d'installazione 54 HE per TS 8

Codice prodotto: DK 7827554

Consente il montaggio traslato di un piano di fissaggio da 19" con superficie utile da 42 HE, oltre l’integrazione di una superficie supplementare di ulteriori 12 HE su cui è possibile fissare in verticale i componenti di allestimento.

Codice prodotto:
DK 7827554
Descrizione prodotto
Consente il montaggio traslato di un piano di fissaggio da 19" con superficie utile da 42 HE, come pure l’integrazione di una superficie supplementare di ulteriori 12 HE, su cui è possibile fissare in verticale i componenti di allestimento. L’ulteriore ampliamento laterale è suddiviso in 3 piani di montaggio disposti in verticale, ognuno con superficie di montaggio da 4 HE. La cornice di installazione è applicabile sia sul fronte che sul retro.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Angolari di montaggio (zincati)
Flangia di montaggio laterale: verniciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Incl. flangia di montaggio laterale 12 HE.
Unità di altezza
54 HE
Dimensioni di montaggio
Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19"
Additional vertical installation space U
12 HE
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Confezione
1 serie
Peso netto
8 kg
Peso lordo
9 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177302594
ECLASS 8.0
27189261