Con profilati portanti a L o telai di montaggio in pollici e interasse utile tra i piani di 745 mm. Facili e veloci da montare grazie alle linguette di aggancio nel piano posteriore.
- Codice prodotto:
- DK 7063740
- Descrizione prodotto
- Per i profilati portanti a L con un interasse tra i piani premontato di 745 mm. Facili e veloci da montare grazie alle linguette di aggancio nel piano posteriore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- Load capacity static
- 1.000 N
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 50 mm
Profondità: 734 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,71 kg
- Peso lordo
- 2,909 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177516878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Guide di sostegno per carichi pesanti
- Documentazione
- Info sheet