- Codice prodotto:
- EL 2250.000
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione di componenti pesanti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Suitable for centre part depth
- = 316 mm
- Nota
- Le guide sono state progettate per piani di fissaggio in posizione avanzata.
- Se il piano è traslato è necessario scegliere una guida più corta.
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 3,23 kg
- Peso lordo
- 3,419 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177019683
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
EL 10 Guide Di Sostegno 500mm