Set d'installazione TS, carichi pesanti, regolabile in profondità/larghezza per telai di montaggio:482,6 mm (19") in TS, armadi modulari e moduli base CS
Codice prodotto: DK 7827.590
Consente l'installazione regolabile in profondità e larghezza di un telaio di montaggio da 482,6 mm (19) e largo 600 mm negli armadi con larghezza 800 mm.
- Codice prodotto:
- DK 7827.590
- Descrizione prodotto
- Montaggio in armadi con larghezza 800 mm. Il set d'installazione consente il montaggio regolabile in profondità e larghezza di un telaio di montaggio 482,6 mm (19") largo 600 mm in armadi larghi 800 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Capacità di carico
- carico statico 750/1500 kg per piano/per armadio
- Confezione
- 1 serie
- Peso netto
- 10,024 kg
- Peso lordo
- 10,552 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177616028
- ECLASS 8.0
- 27189234