Set d'installazione TS, regolabile in profondità per installazioni in pollici/passo metrico negli armadi TS
Codice prodotto: DK 7827550
Sostegni di profondità universali, ai quali è possibile installare i profilati a L o a gomito con possibilità di regolazione in profondità e larghezza.
- Codice prodotto:
- DK 7827550
- Descrizione prodotto
- Sostegni di profondità universali, ai quali è possibile installare i profilati a L o a gomito con possibilità di regolazione in profondità e larghezza. Set d’installazione per tutte le larghezze: quota di fissaggio in pollici 19�?/21�?/23�?/24�?
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: 800 mm - Capacità di carico
- 200 kg carico statico per piano
- Confezione
- 1 serie
- Peso netto
- 2,025 kg
- Peso lordo
- 2,125 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177616035
- ECLASS 8.0
- 27189234