Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio
Codice prodotto: DK 7264.035
Per fissaggio a telaio, da installare negli armadi senza piano di montaggio da 482,6 mm (19"), larghezza armadio: 600 e 800 mm, capacità di carico: 50 kg / 100 kg.
- Codice prodotto:
- DK 7264.035
- Esecuzione
- senza forature
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio sul telaio degli armadi senza piano di montaggio da 482,6 mm (19").
- Vantaggi
- I perni o le guide di fissaggio vengono inseriti nella profondità dell’armadio nel reticolo con passo da 25 mm
- Nel ripiano sono predisposti i fori per l’inserimento delle maniglie
- Applicazioni tipiche
- Da installare negli armadi senza piano di montaggio da 19" (482,6 mm)
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Ripiano porta-apparecchi, forato
- Possibili installazioni
- Installazione fissa: ripiano porta-apparecchi 50 kg con perni di fissaggio sullo chassis di montaggio
- Installazione fissa: ripiano porta-apparecchi 100 kg con guide sullo chassis di montaggio
- Regolabile in profondità: ripiano per apparecchi con guide telescopiche sullo chassis di montaggio
- Capacità di carico
- Carico superficiale 50 kg
- Indicazioni per il montaggio
- Per il piano di montaggio interno sono richiesti anche due elementi a chassis
- Nota
- Profondità max. ripiani porta-apparecchi = profondità dell’armadio - 100 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 471 mm
Altezza: 29 mm
Profondità: 400 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
TS IT
Larghezza: 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,679 kg
- Peso lordo
- 2,879 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177165878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Documentazione
- Istruzioni