Set di installazione, regolabile in profondità per ripiani porta-apparecchi in pollici
Codice prodotto: DK 7063.860
Per ripiani porta-apparecchi in pollici, in combinazione con profilati portanti a L o profilati di montaggio 19˝, regolazione continua sull'interasse dei due piani di fissaggio da 482,6 mm (19˝).
- Codice prodotto:
- DK 7063.860
- Descrizione prodotto
- In combinazione con i profilati a L o i profilati di montaggio 19″. A regolazione continua sull'interasse dei due piani di fissaggio da 482,6 mm (19"). Adatto per tutti i ripiani porta-apparecchi 482,6 mm (19") con larghezza 409 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 1 serie = 2 guide di montaggio, materiale di fissaggio
- Capacità di carico
- 50 kg
- Lunghezza
- 590: 790 mm
- Confezione
- 1 serie
- Peso netto
- 2,166 kg
- Peso lordo
- 2,366 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177263253
- ECLASS 8.0
- 27189261