Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) con forature integrate
Codice prodotto: SV 9661.380
Per l'installazione diretta in armadi di comando, supporti sbarre, combinazioni PE/PEN insieme a squadrette PE/PEN Kombi e piastrine di accoppiamento E-Cu.
- Codice prodotto:
- SV 9661.380
- Descrizione prodotto
- Adatte per essere installate direttamente negli armadi, supporti per sbarre 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 e 3073.000. Combinazioni PE/PEN con squadrette Kombi PE/PEN e piastrine di accoppiamento in rame elettrolitico.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Ø hole
- 11 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 765 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Sezione
- 10 mm x 30 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 4,08 kg
- Peso lordo
- 4,08 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 2,055
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177546813
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrizione prodotto
- SV Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu), LarghxAlt.: 30x10 mm, L: 765 mm, con forature intergrate Ø 11 mm
- Documentazione
- Istruzioni