Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
- Codice prodotto:
- DK 7824.223
- Descrizione prodotto
- Con cerniere a 180° e chiusura a traversino e serratura di sicurezza nr. 3524 E, sostituibile con maniglia Comfort. Favorisce l'ottimale distribuzione dell'aria all'interno degli armadi di rete equipaggiati con numerosi componenti attivi. Superficie perforata con sezione per la presa d'aria > 78 %.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: DK-TS
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 19,285 kg
- Peso lordo
- 20,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177234215
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204