Per personalizzare la porta applicando indicazioni specifiche.
- Codice prodotto:
- SZ 2404000
- Descrizione prodotto
- Consente di personalizzare la porta mediante l'applicazione di indicazioni specifiche.
- Colore
- RAL 7033
- Parti incluse nella fornitura
- Listelli identificativi
Foglio di protezione trasparente
Materiale di fissaggio - Spessore del materiale
- 0,75 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 650 mm
Altezza: 29 mm - Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,46 kg
- Peso lordo
- 0,48 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177022348
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Descrizione prodotto
- SZ Listello per diciture, per L: 800 mm
- Documentazione
- Info sheet