Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
- Codice prodotto:
- SV 9674550
- Descrizione prodotto
- Copertura frontale del sistema a sbarre principale con la possibilità di installazione di una canalina portacavi da 40 x 20 mm (L x P). Adatto per l'integrazione nei quadri RiPower con frontali con altezza 300 mm. La disposizione orizzontale dei cavi avviene sul retro dei frontali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Per una disposizione verticale dei cavi le squadrette di montaggio degli scomparti funzionali e delle sbarre di connessione degli interruttori consentono il montaggio di una canalina portacavi attraverso le forature pretranciate.
- Adatti per
- Larghezza: = 400 mm
= 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,2 kg
- Peso lordo
- 1,279 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177697300
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
- SV Flange di cablaggio, per TS, SE (Largh.: 400/600 mm)