Maniglia Comfort per TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Codice prodotto: TS 8611.060

Grazie al meccanismo pieghevole, la maniglia non richiede alcun raggio di rotazione, il che significa che la superficie della porta può essere utilizzata in modo ottimale per le installazioni. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto.

Codice prodotto:
TS 8611.060
Esecuzione
per inserto cilindrico
Descrizione prodotto
Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
Materiale
Pressofusione di zinco
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7032
Indicazioni per il montaggio
Per il montaggio su porte trasparenti TS, VX SE, porta inferiore PC, porta Design IW, è necessario l'adattatore per maniglie
Adatta per tipo di contenitore
EL in 3 parti, 18 - 21 HE
TS
TS IT
SE
Armadio PC con porta
IW
TS 8 acciaio inox
SE acciaio inox
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,55 kg
Peso lordo
0,6 kg
Codice tariffa doganale
83024110
EAN
4028177211919
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Documentazione
Istruzioni