Maniglia Comfort Mini per EL in 3 parti

Codice prodotto: DK 7705.110

Predisposta per l'installazione degli inserti di chiusura e degli inserti cilindrici da 40 o 45 mm, nonché degli inserti di sicurezza e a pulsante.

Codice prodotto:
DK 7705.110
Esecuzione
per inserti di chiusura
Descrizione prodotto
Predisposta per l'installazione degli inserti di chiusura o degli inserti cilindrici da 40 o 45 mm, nonché degli inserti di sicurezza e a pulsante comunemente reperibili sul mercato.
Materiale
Pressofusione di zinco
Colore
RAL 7035
Nota
Inserti di chiusura, esecuzione F: sostituzione possibile solo come sistema completo (maniglia incl. inserti di chiusura)
Adatta per tipo di contenitore
EL in 3 parti, 3 - 15 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,45 kg
Peso lordo
0,489 kg
Codice tariffa doganale
83024110
EAN
4028177324503
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Descrizione prodotto
DK Maniglia Mini-Comfort
Documentazione
Istruzioni