Articolo fuori produzione dal: 31 dic 2023
- Codice prodotto:
- DK 7826.788
- Esecuzione
- Pezzo unico senza entrata cavi
- Descrizione prodotto
- Può sostituire il tetto fornito di serie. Lamiera del tetto di spessore 72 mm, dotata di feritoie di aerazione continue, angolare scorrevole per ingresso cavi. L'esecuzione del tetto in due parti rende agevole il passaggio dei cavi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
Larghezza: 800 mm
Profondità: 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 10,146 kg
- Peso lordo
- 10,68 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177345638
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405