- Codice prodotto:
- TS 8801755
- Descrizione prodotto
- Utilizzato come vano smistamento cavi con entrata cavi dall’alto o per la distribuzione di corrente tramite sistemi sbarre in armadi montati in batteria. Il tetto, fornito di serie con gli armadi TS, viene utilizzato come chiusura superiore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciata, bucciata
- Colore
- Similare RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Modulo profilato
2 flange anteriori/posteriori
8 supporti con compensazione automatica del potenziale
4 viti filettate con teste a golfare di trasporto
- Indicazioni per il montaggio
- Non è invece possibile montare il profilo di copertura sul bordo superiore degli armadi montati in batteria
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 1.000 mm
Profondità: = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 15,311 kg
- Peso lordo
- 16,117 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177250505
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
-
TS Sopralzo modulare, per TS, per LxP: 1000x600 mm