エネルギー

持続可能なエネルギー供給のための信頼性の高いソリューション

エネルギー転換が進む中、エネルギー産業に対するコスト削減への要求は高まっています。同時に、インテリジェントな送電網の拡張によって、電力の安定供給も保証される必要があります。個々の要件に柔軟に適応できる標準化されたソリューションに対するニーズは、ますます高まっています。未来のエネルギーシステムはデジタルであり、信頼性が高く、長期的に使用可能なモジュール (構成要素) を基本としています。

エネルギー転換に適したツール

リタールは、風力タービンや太陽光発電システムで使用される、あらゆる環境条件に対応可能な頑丈なハウジングや使用条件に合わせた温度管理コンセプトなどのような、カスタマイズされたポートフォリオでエネルギー産業をサポートします。

  • エネルギー消費を最大 75% 削減し、マルチ電圧機能により最大限の柔軟性を実現するリタールの温度管理ソリューションによって
  • エンクロージャー (制御盤) 監視用のスマートセンサーなど、機械や機器類をネットワーク化するための規格に準拠した IIoT ソリューションの開発によって
  • 設備の可用性とサービス効率を向上させる、将来性のあるスマートサービスコンセプトによって

TESVOLT

山腹のお湯

ドイツ山岳協会コーブルグ支部の山小屋では、太陽光発電システムと植物油による熱電併給プラントにより、カーボンニュートラルな電気エネルギーが供給されています。この山小屋では、温水シャワーや乾燥室、インターネット接続などが利用でき、リタールの標準化されたコンポーネントが重要な役割を担っています。