コンフィギュレーターRiPanelを使ってラックとエンクロージャーを選択し、オンラインショップで直接注文すれば、素早く簡単に注文できます。(注文はドイツ国内のみ対応)さらに、ミスのない製品やアクセサリーのコンフィギュレーション、詳細なメカニカルプランもご利用いただけます。完璧なソリューションの構成と注文が、かつてないほど簡単になりました!
イノベーションとテクノロジーのリーダーとして、リタールはインダストリー4.0の原則に基づいた自動生産技術を駆使し、世界をリードする製品を製造しています。リタールのミッションは、ラックとエンクロージャーシステムを可能な限り効率的かつ完璧に製造することです。
注文について
最新のECADシステムは、孤立したソリューションではありません。顧客の IT インフラストラクチャに深く統合することで、見積もりや材料調達のために自動的に生成された部品表を、既存の ERP システムに転送することが可能になります。 したがって、エンジニアリング ソリューションには、市場をリードする ERP、PDM、および PLM システムへの標準化されたインターフェイスだけでなく、顧客の IT システム環境にソフトウェアを個別に統合するためのツールも含まれていることが理想的です。
私達のソリューション
- Eplanデータの既存のERP、PDM、およびPLMシステムランドスケープへの統合
- 製品開発プロセスにおける透明性の向上
- 理想的な製品を追い求めるためのシンプルで迅速な方法
- 多数のコンフィギュレータにより、適切なソリューションを見つけることができます
- 技術者は、各製品の CAD 図面をダウンロードする際に、70 種類のフォーマットから選択することができます
- ご注文の電子処理
- 自動化-標準的なフォーマットによる効率的で信頼性の高い処理
- プロセスコストの削減 - 手作業によるエラーの減少
製造ドキュメント
図面、部品表、端子表などの製造文書は、製造工程の自動化に必要なすべてのデータとともに、標準化されたインターフェースと標準化されたデータを使用して、ソフトウェアソリューションの助けにより自動的に生成されます。
私達のソリューション
- 回路図や組み立てレイアウトの作成から生産統合まで、1 つのソフトウェア パッケージで、すべてのタスクを完了します。
- 注文情報と包括的な製造ドキュメントを提供することにより、自動化されたエンクロージャー製造を実現します。
- 目標とする品質レベルで、スループット時間とコストを削減します。 。
- バッチサイズ 1 の個別プロジェクトから大量生産まで、収益性の高い作業を行います。
スループット時間を短縮し、エラーを回避して、製造コストを削減します:
- リソースの効率的な利用
- 最適化された計画の信頼性によるスケジュールの有効性の向上
- 直前の変更に対応する可能性
- 最先端技術の使用によるデータ・セキュリティと自動更新 ul>
ロジスティクス
エンクロージャーとスイッチギアのメーカーは顧客データを入手し、エンジニアリングや作業準備など、すべての下流工程における物品データの利用可能性、完全性、適合性に関して検証を行います。それに応じてデータを準備する必要がある場合もあります。
私達のソリューション
- 3大陸に12の生産拠点
- 最先端の生産技術
- 260,000平方メートル以上の倉庫スペースと225,000以上のパレットポジション
- 当社の標準的な製品は、世界中の在庫から入手可能
本日注文、明日配達:
- すべての標準的な製品の場合
- 午後2時までのご注文
- オンラインショップで午後2時30分までにご注文いただいた場合(ドイツ国内)
キッティング
完全で明確に構造化された部品表とERPシステムからのMRPリストにより、必要な部品が対応する顧客オーダーに記載され、関連する製造工程の横に表示されるため、簡単に組み立てることができます。
私達のソリューション
- すべての関連情報に現場で直接、迅速にアクセスできるようになる。
- このデータアクセスを使用して、注文や予備部品の処理をより効率的に行う。
プロセスの次のステップに進みます:製造