より効率的な設計
EPLAN Data Portalですべてのデータとマクロを使用したシンプルで迅速なプロジェクト管理に加え、RiPanelでで筐体と冷却を構成することにより、 より速い設計と発注 が可能です。
さらなる設計のためのセキュリティ:
標準化されたリタールBlue e+ 温度管理ソリューションとスペアパーツは世界中で短納期で入手可能です。
より柔軟な設計
幅広い製品ポートフォリオにより、0.3~5.8 kWの出力範囲で、あらゆる産業や用途に最適なソリューションを提供します。また、電圧範囲の大きさと各国固有の認証により、グローバルな使い勝手を保証します。
よりシンプルな設計
エンジニアリングの段階でも、当社の役立つツール(Thermソフトウェア、スマホアプリ リタール Scan & Service、クイックファインダー)は、 迅速かつ効果的な設計を実現するための潜在的な節約につながり、大きく、長期的な影響をもたらします。また、パッケージにシリアル番号が印刷されているため、発送処理が簡素化されており、時間とお金をさらに節約できます。
リタール Therm による、持続可能性を最大化するための温度管理要件の最適な設計
最適な温度管理を設計する際の最大限の信頼性
4 つの簡単なステップで、最小限のエネルギー消費で最適な出力を設計します:
- すべてのエンクロージャーの中から簡単に選択
- K 係数の自動決定
- クーリングユニットの自動計算、設計、選択
- 性能特性の自動計算
- 適合する製品を選択する(ファンとフィルター ユニット、クーリングユニット、空気/水熱交換器、ヒーター)
- 自動化されたエンクロージャーの温度管理設計
- 周囲パラメータ、温度管理計算、温度維持対策、付属品リストの統合
メリット
- 計画段階から潜在的な節約を最適化
- ユーザーフレンドリーなインターフェース
- 最適化された設計で最大の安心感を得るための詳細なドキュメント
- EPLAN Pro Panelへのインターフェース
製品一覧
実績あるBlue e+テクノロジーを搭載した小性能クラスのクーラーは、世界最高水準のエネルギー効率を実現しています。これにより、機械やプラントのCO2排出量を大幅に削減することができます。また、新しい冷媒は地球温暖化係数を56%低減させることができます。Blue e+ Sは新しいデザインで、多くのスマート機能を搭載しています。機種変更ヘルプもご活用ください!
革新的なハイブリッド技術は、スピード制御されたコンポーネントとヒートパイプ技術により、平均75%の省エネと、世界最高水準のカーボンフットプリントを実現します。全世界で使用できる独自のマルチ電圧対応。タッチディスプレイによる直感的な操作性。4つの出力カテゴリー(1.6 kW~5.8 kW)に対して同一の取り付けカットアウト(外部取り付け、部分的な内部取り付け、完全な内部取り付け)が行えます。
エネルギー効率にすぐれ、CO₂ 削減を実現したウォール型クーリングユニットです。Blue e+ ケミカル仕様は、1.6 kWから5.8 kWまでの出力カテゴリで利用可能です。また、特殊なコンポーネントコーティングにより、汚染された環境でも最適な保護を提供します。硫酸がエアロゾルの形で存在する可能性がある用途に最適です。
出力カテゴリーが1.5 kWから5 kWの、エネルギー効率にすぐれたサスティナブルなウォール型Blue e+ アウトドアクーリングユニットです。高い保護等級IP 56 / UL タイプ12/3R/4と-30 °C~+60 °Cの温度範囲により、厳しい環境でも最適な保護を提供します。冷却ユニットは3つの異なる方法(外部取り付け、部分的な内部取り付け、完全な内部取り付け)で取り付けることができます。
この統合ソリューションは、VX25 エンクロージャー システムと Blue e+ クーリングユニットとの完璧な組み合わせを実現します。 1つの品番だけで、一体型クーリングユニットを備えたエンクロージャーに加え、Blue e+ テクノロジーのすべてのメリットを得ることができます。
持続可能、柔軟性、コンパクト: リタール Blue e+ チラーは、空気/水熱交換器などに供給する冷却水を集中的に冷却し、コスト効率にすぐれています。スピード制御コンポーネントとインバーター技術により、最大 70% の省エネが可能です。国際規格に適合し、マルチ電圧機能に対応しているため、世界中で使用することができます。タッチディスプレイによる直感的な操作とスマートな通信インターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作と分析が可能です。
お問い合わせください
ご不明点はございませんか?持続可能なBlue e+冷却テクノロジーに関するさまざまな質問にお答えします。