保護等級

IP、NEMA および ECB•S

IP 保護等級

IEC 60 529 (EN 60 529) に準拠の 保護等級

IP 保護等級は、2つの識別番号によって示されます:

第一特性数字:人体の接触および異物の侵入に対する保護

。
第一特性数字 分類規格 解説
1 直径 50 mm 以上の固形異物の侵入に対する保護 直径 50 mm の球状の固形物プローブの全体が侵入してはならない 1)。
2 直径 12.5 mm 以上の固形異物の侵入に対する保護 直径 12.5 mm の球状の固形物プローブの全体が侵入してはならな 1)。
関節付きテストフィンガーはその長さ 80 mm まで侵入することが許されるが、適正な空間距離を確保していなければならない
3 直径 2.5 mm 以上の固形異物の侵入に対する保護 直径 2.5 mm の球状の固形物プローブが侵入してはならない 1)。
4 直径 1.0 mm 以上の固形異物の侵入に対する保護 直径 1.0 mm の球状の固形物プローブが侵入してはならない 1)。
5 ほこりに対する保護 内部へのほこりの侵入を完全に防止するものではないが、正常な運転や安全性を阻害しない程度のほこりしか侵入しない。
6 完全防塵 20 mbar の負圧において、粉塵が内部に全く侵入しない。

1) 固形物プローブの全経がハウジング (外郭) の開口部を通過できないこと。

第二特性数字:水の浸入に対する保護等級

第二特性数字 分類規格 解説
1 水滴に対する保護 垂直に落ちる水滴が悪影響を与えない。
2 傾斜角 15° までの落下水滴からの保護 落下する水滴が風などの影響で、垂直線より 15° 傾いた方向よりハウジング (外郭) に当たっても水滴が侵入しない構造。
3 水噴霧に対する保護 垂直線から両サイドに 60° までの傾斜角度で噴霧された水によって悪影響を受けない構造。
4 水しぶきからの保護 ハウジング (外郭) に対してあらゆる方向からの水しぶきによっても悪影響を受けない構造。
5 噴流水に対する保護 ハウジング (外郭) に対してあらゆる方向から噴流水によっても悪影響を受けない構造。
6 強い噴流水に対する保護 ハウジング (外郭) に対してあらゆる方向からの強い噴流水によっても悪影響を受けない構造。
7 一時的な浸水に対する保護 ハウジング (外郭) が規定の圧力および時間条件の下で一時的に水に浸かった場合でも、悪影響を及ぼす量の水が侵入できない構造。
8 連続的な浸水に対する保護 製造者と使用者の間で取決めた条件に従ってハウジング (外郭) が連続的に浸水した場合、悪影響を及ぼす量の水が浸入してはならない。この条件については特性数字 7 についてのものより厳しい条件でなければならない。
9 高圧洗浄機/スチームクリーナーの使用による水 ハウジング (外郭) に対してあらゆる方向から加圧されて噴射される水が当たっても悪影響を受けない構造。

保護等級記載の例、IP 43:
第一特性数字 = 4:直径 1.0 mm 以上の固形異物の侵入に対する保護
第二特性数字 = 3:洗浄水に対する保護

NEMA の保護等級

National Electrical Manufacturers Association
National Electrical Manufacturers Association (米国電機製造業者協会 NEMA) とは、米国ワシントン州にある規格団体の名称です。NEMA は技術標準規格を発行していますが、製品の適合試験や認可は行いません。
NEMA の分類は、人間が意図せず電子機器に触れた場合の保護、およびエンクロージャーの外的要因からの保護に関するものです。

保護等級 解説
NEMA 1 屋内設置。落下してくる汚れからの保護
NEMA 2 屋内設置。落下してくる汚れと水滴からの保護
NEMA 3 屋外設置。雨、みぞれ、風によって巻き上げられるほこりから保護。また、エンクロージャー外面の氷結による損傷に対する保護
NEMA 3R 屋外設置。雨、みぞれから保護。また、エンクロージャー外面の氷結による損傷に対する保護
NEMA 3S 屋内または屋外設置。雨、みぞれ、風によって巻き上げられるほこりから保護。また、外部機構は、氷結状態でも機能できるもの
NEMA 4 屋内または屋外設置。風によって巻き上げられるほこりや雨、水しぶき、噴流水に対する保護。また、エンクロージャー外面の氷結による損傷に対する保護
NEMA 4X 屋内または屋外設置。風によって巻き上げられるほこりや雨、水しぶき、噴流水および腐食に対する保護。また、エンクロージャー外面の氷結による損傷に対する保護
NEMA 5 屋内設置。落下してくる汚れ、堆積する空気中のほこり、非腐食性の液体の滴下から保護
NEMA 6 屋内または屋外設置。落下してくる汚れ、噴流水、および特定の深さでの時折の部分的な浸漬による水への侵入から保護。また、エンクロージャー外面の氷結による損傷に対する保護
NEMA 6P 屋内または屋外設置。噴流水、および特定の深さでの長時間の浸漬によって中に入ってくる水から保護。また、エンクロージャー外面の氷結による損傷に対する保護
NEMA 12 屋内設置。落下してくる汚れ、渦巻くほこり、および非腐食性の液体の滴りからの保護。
NEMA 13 屋内設置。ほこり、落下してくる汚れ、水しぶき、油、および非腐食性のクーラントから保護。

NEMA のその他の情報については www.nema.org をご覧くださいしてください

ECB•S 認証

単なる部品検査以上
データセンター一式を提供する数少ないサプライヤーの一社であるリタールの「High Availability room」は、ECB・Sの認証を得ました。
この認証は、欧州認証機関 (ECB・S) が、「High Availability room」は EN 1047-2 規格のすべての基準を完全に満たしているか、あるいは、上回っていることを確認している証明となります。

ECB•S 認証によるお客様にとってのメリット

  • 独立した品質の監視による最高の品質保証
  • 融資申請、および、残存リスク保険における評価状況の改善
  • 銀行および保険会社に対しての透明性
  • IT セキュリティー関する欧州規準の遵守

セキュリティールーム – RM 7857.972

ECB•S の詳細については European Security Systems Association のホームページをご覧ください。