2021/03/08

リタールの新しいネットワーク分岐キャビネット、TX ケーブルネット

勢いづくプロ品質のケーブルマネジメント

IT のプロは、ますます時間のプレッシャーにさらされ、ますます複雑になるシステムを管理しています。リタールは新しい TX ケーブルネットで、ネットワーク配線を、プロ品質を維持したまま加速させます。大量のケーブルも、「ウォーターフォールの原理」に従って、大きめの曲げ半径で完璧に配線されます。リタール システムアクセサリー用のピッチパターンを備えた組み立て済みのオープンフレーム構造が、迅速な組み立てと簡単なメンテナンスを保証します。リタールは、在庫のある標準品注文に対して、24時間以内の配達をお約束します。

Best practice based on the waterfall principle: Simply insert the cable safely instead of pulling it.

IIT 管理者は、ますます複雑に、また急速に拡張するネットワークを管理しなければなりません。「TX ケーブルネットによって、私たちは革新的なケーブルマネジメントとプロ品質に対する要求を組み合わせました。また、ラックの仕組みに加え、これにはシステムのコンセプト、信頼性の高い全国的なアベイラビリティー、そして短納期が含まれます。」と、リタール、IT プロダクトマネジメントのリーダー Luis Brücher (ルイス・ブリュヒャー) は説明します。

新しい TX ケーブルネットは、ネットワーク分岐キャビネットとしてゼロから設計されており、短時間でのパーフェクトな配線を可能にしています。ケーブルが大量にある場合でも:複雑に引き回すのではなく、挿入するだけ。これは、ルーフの奥行方向全体にわたって、両側に丸みを帯びたエッジを持つくぼみによって実現します。ルーフエッジの外側のケーブルマネージメントストラットを手早く取り外し、ケーブルハーネス全体を挿入し、ストラットを再びしっかりと引っ掛けます。こうすることで、大きなケーブルハーネスも、ルーフから大きめの曲げ半径でネットワーク分岐キャビネットに流れ込みます。この「ウォーターフォール原理」により、ケーブル配線は銅線ケーブルおよび光ファイバケーブルのベストプラクティスに従うことになります。オープンフレーム構造は、床から引き込む時でさえ、奥行き全体の使用を可能にします。

システムによる素早い選択と納品

リタールは、TX ケーブルネットに関する納品のお約束をします:リタールは、在庫のある標準品の注文に対しては、ドイツ国内では 24時間以内、欧州圏内では 48時間以内の配達をお約束します。リタールのシステムアクセサリー、VX ベースシステムとの互換性、さらに、アクセス保護を実現する AX クイックハンドルなどにより、TX ケーブルネットはすべての一般的なネットワーク要件に対応し、また設置場所も選びません。旧モデル TE 8000 からの移行サポートは、IT プロフェッショナルや卸売業者の移行作業を容易にします。

効率的な取り扱いを実現するフレーム構造

リタールのシステムピッチと溶接されているルーフを備えた組み立て済みの自立型フレーム構造は、もう一つのユニークな特徴です。それは、設置と実装の速度を上げ、安定性を実現します。システムコンポーネントは、連続した 25 mm ピッチ穴とカウントホールパターンを備えたプロファイル (フレーム) のおかげで、素早く取り付けることができます。サイドパーツは瞬時に取り付けることができ、また素早く外せるので、メンテナンスも快適にできます。

このポートフォリオは、販売開始時に8つのバリエーションで構成されています。ラックの幅は 800 mm、高さは 2,000 mm (42 U) または 2,200 mm (47 U)、奥行きは 800 mm または 1,000 mm です。