ベース

  • VX ベースシステム
    VX ベースシステム

    すべての中からベストを良いところ取り。ほぼすべてのエンクロージャー アプリケーションに適合するVX ベースシステム。従来のリタールベース機能を、一つの、自在な組み立てを可能にしたモジュラーシステムに集約。より少ない部品数でより多くのスペースを確保し、組み立ての快適性を実感することができ、時間の節約が伴い、柔軟性が向上しました。

    More

  • AX ベースシステム
    AX ベースシステム

    ベース コーナーピースの大きな開口部を通して、前方から直接ハウジングにねじ留めすることができます。クリップ式トリムパネルは、簡単かつ迅速なベースへのアクセスを可能にしまので、独自のケーブルアレンジスペースなどとして使用できます。

    More

  • ベースTS
    ベースTS

    前後のベース要素、コーナーピース取り付け済み、エンクロージャーの幅に依存。側面のブラインドはエンクロージャーの深さに応じてお選びください。

    More

  • ケーブルアレンジスペース
    ケーブルアレンジスペース

    システム拡張用ケーブルアレンジスペース、システム穴付き

    More

  • ベース、完成品
    ベース、完成品

    ベース、AE、TP、ES用の一式、前後にコーナーピースを取り付けたブラインドと、側面のブラインド。

    More

  • ベース用アクセサリー
    ベース用アクセサリー

    ベース用アクセサリー、例:床面固定用ブラケット、レベル調整脚。

    More

  • ベース、据付式 PC、IW用
    ベース、据付式 PC、IW用

    適用ユニットのデザインは、高さ100 mm、前部張出しになります。

    More

  • コンクリートベース CS新ベーシックエンクロージャー用
    コンクリートベース CS新ベーシックエンクロージャー用

    CSモジュールボックスおよびベーシックボックス用コンクリート製ベース。軽量なため短時間で簡単に組立できます。

    More

  • クロスロッド VX、TS、SE、CM、TP、PC、IW、Blue e+ チラー用
    クロスロッド VX、TS、SE、CM、TP、PC、IW、Blue e+ チラー用

    エンクロージャーの前後に渡して、床面との隙間を138 mmにすることで安定性を高めます。

    More

  • ベース フラットボックス用
    ベース フラットボックス用

    フラットボックスの底面にあるねじに留めて使用します。後ろ側にケーブル引き込み用の穴があります。

    More

  • スタビライザー TS IT用
    スタビライザー TS IT用

    サーバーエンクロージャーTS用スタビライザー。スライド式スタビライザーは後からサーバーエンクロージャーの、下のエンクロージャーフレームに取り付けることができ、必要な場合にのみ引き出します。

    More

+
[X] 閉じる

Required