ケーブルガイド/ケーブルクランプ

  • 床の開口部用のケーブルの引き込み
    床の開口部用のケーブルの引き込み

    TS、SE、CM エンクロージャーシステムおよび TP トップコンソールのボトムプレートは、ケーブル引き込みプレートと置き換えることができます。ケーブル引き込みブッシュとコネクター付きケーブル引き込み分割形ブッシュは、配線作業の工数を増やさずに、高い IP 保護等級をもたらします。

    More

  • グランドプレート
    グランドプレート

    ウォール型ボックスのカットアウト、あるいは平面への取り付けに使用します。メートル系あるいは PG タイプのケーブルグランド用。EL シリーズの 19インチウォール型分岐ボックスの開口部のないグランドプレートは、ブラシストリップ付きグランドプレート交換することができます。

    More

  • ケーブルグランド
    ケーブルグランド

    ケーブルグランドは、ポリアミド製、黄銅製あるいはステンレス製です。食品産業あるいはクリーンルームでの使用に必要な高い保護等級 (IP 68 もしくは IP 69K) は、HD ケーブルグランドの使用によって実現できます。

    More

  • ケーブル処理
    ケーブル処理

    コネクター付きケーブルをハウジングやエンクロージャーに引き込むには、様々な方法があります: シールフレーム、ケーブル引き込みブッシュ、コネクターグランドまたはその他のケーブル引き込み用パーツ。

    More

  • ケーブルの配線とサポート
    ケーブルの配線とサポート

    エンクロージャー内あるいはベース内においても同様に使用できるケーブルクランプには、さまざまな方法が用意されています、ベースエリアにケーブルクランプを移動させることによって、通常必要とされる曲げ半径を考慮することによって失われる機器取り付けスペースをも利用できるようになります。

    More

  • ケーブル配線、19インチ
    ケーブル配線、19インチ

    19インチ機器取り付け面が1面のパッチパネルラックやフロア分岐ボックスでも、19インチ機器取り付け面が2面のサーバーラックでも、システムアクセサリーの多様性は、19インチ機器取り付け面の側面、あるいは前後の配線に関わるすべての要求を満たします。

    More

+
[X] 閉じる

Required