- 品番:
- VX 7993517
- 材質
- エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
グランドプレート:亜鉛メッキ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム
ドア
トップパネル
リアパネル
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
マウンティングプレート無し
ベース、高さ 200 mm、次のパーツで構成されています:鋼板製の4つのベースコーナーピース、前後面は密閉型トリムパネル 8640.02X、側面は密閉型トリムパネル 8640.043
トップパネル、サイドパネルおよびグランドプレートの等電位化は、取り付けの際に導電エレメントによって自動的に実施されます
ドアの上部には、エンクロージャーフレームにインサートナットでアースしてある EMC 平編ストラップ 2412.316 取り付けてあります
E1 ロック付きのクイックハンドル 8618.240、キー無しで納品されます (単体で同梱)
床面固定用ブラケット 8660.100 (単体で同梱) 2個
LED システム照明灯 2500.300、100 V ~ 240 V、単相、50 Hz / 60 Hz、コンセント無し、前方上部に取り付け済み
鋼板製ドア、1枚型、密閉型、ドアヒンジ右側、180° ヒンジ付き
グランドプレート (亜鉛めっき)、3分割型、ブラシストリップ付きケーブル引き込み用カットアウト付き
- ドアの数
- 2
- 基材
- 鋼板製
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
- 高さ、ベース含む
- 2,200 mm
- ロックの仕様
- 3点ロックシステム
- VW キー E1付き
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 113.6 kg
- 総質量
- 118.6 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177960077