衛生環境デザイン(HD) HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドア

品番: HD 4000014

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルは前面に 30° 傾斜しています。食品との見分けがはっきりと付くよう、パッキンは青色にしてあります。

品番:
HD 4000014
仕様
ルーフ傾斜 30° (前方へ)
材質
エンクロージャーとドア:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
マウンティングプレート:鋼板
HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L)
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
同梱品
エンクロージャー、密閉型
ドア (差し込みパッキン付き)
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
マウンティングプレート
寸法:
幅: 760 mm
前方高さ: 810 mm
高さ リア: 981 mm
奥行: 300 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
705 mm x 735 mm
ドア開角度
125°
IKコード
IK08
基材
ステンレス
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
タイプ 13
1パック
1 個
純質量
44.8 kg
総質量
45.5 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177921443
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
製品説明
HD コンパクトエンクロージャー、1.4301(AISI 304)、幅x高さx奥行 760x810x300 mm
資料
White Paper
その他の技術情報
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報