傾斜タイプ VX 用

品番: SZ 4000058

鋼板製 (塗装済み) の単独型または連結型 VX25 エンクロージャーの追加装備用。連結部においては最大限の開口部を有しています。

品番:
SZ 4000058
仕様
トップパネルの張り出し、前方:8 mm
材質
鋼板製
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
固定部品とパッキンを含む
寸法:
前方高さ: 35 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
品番について
お問い合わせや発注時には完全なバリエーションコードを指定してください。
納期についてはお問合せ下さい
仕様コード番号
ルーフ傾斜:1 = 30° (EHEDG 規格) または 2 = 45°
エンクロージャー幅:... mm (最大 1200 mm)
エンクロージャー奥行:... mm
1 = VX 独立型エンクロージャー
2 = 連結型 VX 左端エンクロージャー用 (T形プロファイルシールと接続用アクセサリー付き)
3 = 連結型 VX 右端エンクロージャー用 (T形プロファイルシールと接続用アクセサリー付き)
4 = 連結型 VX エンクロージャー (中間設置) 用 (T形プロファイルシールと接続用アクセサリー付き)
例:1 - 800 - 600 - 1 (ルーフ傾斜 30° のトップパーツ - 幅800 mm - 奥行 600 mm - VX 独立型エンクロージャー用)
1パック
1 個
純質量
2 kg
総質量
2.1 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177937130