当社は、機器、機械、システムの二酸化炭素排出量の削減に役立つ、世界で最も効率的な温度管理ソリューションを提供します。

Blue e+チラーシリーズによる効率的な機械・プロセス冷却

Blue e+ チラーは、速度制御されたコンポーネントのおかげで、エネルギー効率を大幅に向上させることができます。 この革新的な駆動および制御技術により、ホットガスバイパス制御を備えた再冷却器と比較して最大 70% の省エネを実現できます。 もう一つの新機能は、熱交換器(凝縮器)のコンパクトなマイクロチャネル技術です。 冷媒と外気との間の熱交換のための表面積が体積に比べて増加するため、必要な冷媒の量が最大 55%削減されます。

違いを生み出すテクノロジー

DC インバーター技術によるエネルギー効率

画期的な温度管理

  • ニーズに応じた液体冷却のための速度制御コンポーネントを備えたアクティブ冷却回路
  • 2 つの制御モードを備えたデマンドベースの DC インバーター技術による高い制御精度
  • 高効率 IE3 モーターを搭載したポンプ
  • インバーター制御のラジアルファン

環境にやさしい

  • マイクロチャネル技術の採用により、冷媒を最大55%削減

透明性の高い効率比較

  • 最適化されたエネルギー効率比(使用電力に対する冷却出力の割合)は2.41(DIN EN 14511に準拠して測定)

最高の柔軟性

DC インバーター技術により、1 つのデバイスであらゆる電圧とネットワークに対応し、世界中での使用に適しています

世界中で使用可能:

  • 380-415 V, 3~, 50 Hz
    440-480 V, 3~, 60 Hz
  • -5 °C から +50 °Cの広い適用範囲
  • 柔軟な出力制御(20~100%)

国際的な承認および認証:

    • cULus規格準拠
    • CB-レポートUKCA
    • EAC

組み立てと設置:

  • 設置面積を最小限に抑えたコンパクトなモジュール設計(0.29 m2)
  • 持ち運びや位置決めに便利なハンドル
  • アイボルトによる簡単な取り付け
  • 豊富なアクセサリー

高レベルの温度精度を備えた集中型の効率的な液体冷却:

  • 精密な温度制御(0.5 K)を標準装備
  • コンポーネント・フレンドリーな冷却による長寿命

統合された安全機能により、運転の信頼性が向上:

  • 流量センサー:流量センサーは実際の流量を測定します。追加機能として、エネルギー効率の評価や、油圧障害(システム内の汚染や詰まり)の早期検出が含まれます。
  • 充填レベルの監視: 充填レベルの監視により、運用の信頼性が最大化され、プラントの可用性と稼働時間が向上します。信号はタッチスクリーン・ディスプレイ経由で送信されます。
  • オーバーフロー弁:内蔵のオーバーフロー弁は、機器が接続され、ポンプが稼動しているときは常に冷却水の一定の循環を維持します。

簡単なメンテナンスと修理:

  • すべてのコンポーネントの可用性を最適化するモジュール設計
  • 世界的なサービスネットワークとスペアパーツのグローバルな供給: 世界中に150のサービス拠点と1,000人以上のサービス エキスパート、迅速な対応が保証されます。
  • 保管コストと物流コストの削減
  • システムのメンテナンス/初期評価のためのIoTインターフェースを介したリモートアクセス

業界グレードのタッチスクリーン・ディスプレイで使いやすい:

  • 高速な設定とプレーンテキストのシステムメッセージ
  • 21ヶ国語によるインタラクティブなメニューガイダンスとナビゲーション
  • 高速データ利用可能
  • すべてのデータとマクロ (P8/Fluid) は、EPLAN データポータル (ePulse)
    で利用可能です。
    詳細を見る
  • すべての設計図はCadenasで利用可能
    。 詳細を見る

スマートインターフェース:

  • リタール Scan &; Service アプリ: 現場での迅速な診断
  • IoTインターフェース: リモート監視RiDiagⅢ:サービスエンジニアの向けのUSB経由のデバイスステータス解析

CO2排出量を削減するデジタルメリット

総合的に考えることで付加価値を高めましょう。ブルーe+ Sチラーは、スマートなアプリケーションやサービスによって、お客様のプロセスをさらにスムーズにします。

スマートフォンをNFC経由でチラーに接続し、本体のデータを転送したり、QRコードをスキャンして、関連するすべての製品情報を一目で確認することができます。

  • チラーの設定と試運転をより速く
  • サービスメッセージの作成と送信
  • アクセサリやスペアのウィッシュリストを作成して送信

IoTインターフェースは、リタールの冷却ソリューションや、周囲の状態を監視するためのセンサーをスマートにネットワーク化するための中心的なコンポーネントです。幅広いインターフェースとプロトコルを備え、データを照合し、高レベルのITシステムまたは機械の状態をローカルに監視するシステムに送信します。

  • 冷却ユニット、Blue e+ チラー、センサーをインダストリー 4.0 アプリケーションに最適化して統合することで効率を向上
  • センサーからクラウドへのシームレスな通信により高速化
  • 高レベルのモニタリング システムまたはエネルギー管理システムにリンクすることで信頼性が向上

詳細はこちら

アプリケーション

当社のチラー ソリューションは、幅広い用途の可能性を広げます。
事前設定されたオプションにより、納期が短縮され、注文プロセスがより合理化されます。

「屋外」および「フリークーリング」オプションで最大効率を実現

「アウトドア」 オプションにより、チラーを屋外に設置できます

  • UV耐性のあるスプレー仕上げと保護されたタッチディスプレイによる耐候性
  • ほこり、汚れ、湿気などの環境の影響から保護する保護等級IP54 のアルミニウム製エンクロージャー
  • -20 °C ~ 45 °C の広い適用範囲
  • 媒体予熱用ヒーター内蔵

「フリークーリング」オプションを追加使用することで、二酸化炭素排出量が最大 90% 削減されます。

  • コンポーネントに優しいハイブリッド冷却システムにより、エネルギー効率がさらに向上します(特に冬季に高いデルタ T を達成できる屋外設置場所の場合)。
  • エコデザイン指令への準拠を保証(フリー冷却オプションで SEPR 6.6 > 3.2%)

フリークーラーオプションは、標準エンクロージャと一緒に使用することも、屋外オプションと組み合わせて使用することもできます。

詳細はこちら

当社のチラーは、エネルギー転換に必要なエネルギーを供給します

エレクトロモビリティと水素産業(H₂O)のためのチラーアプリケーション

電気自動車用の高出力充電(HPC)、燃料電池車用の水素充填ステーション、バッテリー貯蔵用の冷却システムなどのアプリケーションはすべて、チラーが提供できるアクティブ冷却を必要とします。これらのチラーにフリークーラーを追加装備することで、エネルギーとCO₂の大幅な削減が達成できます。冷却に使用される電力は、グリーンエネルギーになります。

効率的な液体冷却のメリット

Rittal Blue e+ チラー

  • 特に屋外用に設計されており、このような用途に最適です。
  • エネルギー効率の高いこれらのチラーは、二酸化炭素排出量の削減に貢献し、ネットワーク対応で遠隔監視に適しています。
  • 標準バージョンでも、精密な温度制御(± 0.5 K)を備えています。

事例

最先端のテクノロジーで実証された省エネの可能性

「Blue e+ チラーのエネルギー効率には本当に感銘を受けています。 これにより、同様の競合製品と比較して、エネルギー消費を 50% 削減することができました。また、メンテナンス作業が簡単に行えることも高く評価しています」

ルノー・ルマン工場の冷凍技術コンサルタント、ジョナサン・ベシェ氏

「私たちは、リタールの新しいBlue e+チラーの卓越したエネルギー効率に心から感銘を受けました。これは、以前のバージョンに比べて大幅に改善されています。

アレクサンダー・ザール氏、AXA マネージング ディレクター

「新しいBlue e+チラーとホットガスバイパスユニットを直接比較したところ、EERは2.62から4.49に上昇しました。パーセンテージに換算すると、これは71.37%という驚異的な数値になります。5,000時間の運転期間では、2,400kWh以上のエネルギー節約になり、410ユーロのコスト削減になります」

工学博士ジュリアン・ミュラー氏、ヴュルツブルク・シュヴァインフルト応用科学大学研究助手

お気軽にお問い合わせください

私たちは、持続可能なブルーe+冷却技術に関するあらゆるご質問に喜んでお答えします。