データ量の増加やITインフラへ需要の増大により、既存のIT環境でスペースの問題が発生することがよくあります。 企業の敷地内にデータセンター コンテナをに屋外設置することは、ITインフラをローカルに拡張するための理想的な解決策です。このようなコンテナは、移動性、拡張性、安全性に優れ、なによりも短期間で利用できるのが特徴です。モジュラー設計により、データセンターコンテナは個々の要件に合わせて柔軟に構成することができます。
これまで、IT機器の冷却のためのシステムは、常にコンテナ内に設置されていました。データセンター コンテナ向けのBlue e+ アウトドア冷却のコンセプトの革新的な点は、クーリングユニットがコンテナの外壁に直接取り付けられていることです。このため、クーリングユニットがコンテナ内の貴重なスペースを占有することがなく、ラックのためのスペースが確保されます。さらに、Blue e+ アウトドア 冷却ソリューションのハイブリッド技術は、資源を節約し、費用対効果が高く、エネルギー効率に優れた温度管理を実現するものです。
- IT アプリケーション向けに特別に設計された堅牢な鋼板コンテナ。
- 断熱材を使用した密閉型内壁構造。
- 冗長化されたデータセンターの温度管理、ケーブルマネジメント付き19"サーバーラック、高床式、早期火災検知、消火システム、データネットワーク分配、IT配電、バイパス付きUPSシステムなどを完備。
効率化のポイント
下記の動画では、デジタルトランスフォーメーションの課題をどのように克服するか、また、当社のITソリューションがどのようなものであるかをご紹介しています。.
Blue e+ アウトドア冷却による最大 1/3 の省エネの可能性
Blue e+ クーリングユニットを支えるハイブリッド技術は、データセンターの温度管理の冷却効率を新たなレベルに引き上げます。Blue e+ テクノロジーはどのように機能するのか?Blue e+ 室外機には、需要に応じたIT冷却のためのアクティブ冷却回路だけでなく、パッシブ冷却回路も内蔵されています: 内蔵のヒートパイプ(パッシブコンポーネント)は、周囲温度がデータセンターコンテナのホットアイル内の温度を下回ると、自動的に周囲の環境に熱を放出します。この効果は、温度差の大きい環境で特に顕著であり、エネルギーとコストの大幅な削減につながります。.
Blue e+ アウトドア温度管理システムの利点
ハイブリット技術による最大 1/3 の省エネの可能
*従来の冷却装置との比較
平均約18%のコスト削減(TCO)を実現*
*10年間の運用で平均負荷が75%になると仮定した場合、従来の冷却ソリューションと比較した場合
パッシブコンポーネントを搭載したBlue e+ アウトドア クーリング ユニットのハイブリッド技術により、年間最大17.4トンの二酸化炭素排出量を削減*
*従来の冷却ソリューションと比較、冷却出力 60 kW、全負荷、設置場所: Frankfurt/Main, 460 g CO2/kWh
Blue e+ アウトドアクーリングユニットとお客様の社内監視・エネルギー管理システムとのスマートなインターフェース。
1台であらゆる電圧、ネットワークに対応 ・マルチ電圧機能と国際認証により、グローバルに使用可能.
省スペースの Blue e+ クーリングユニットは設置が簡単です。コンテナ壁の切り込みにBlue e+ クーリングユニットを直接取り付けます。
拡張可能なコンテナサイズとオーダーメイドの温度管理
コンテナのサイズは、IT インフラストラクチャの範囲に応じて変更できます。リタールの データセンター用コンテナは、個別の仕様と ISO 寸法 (20 フィートおよび 40 フィート) の両方で供給されています。
リタールでは、幅3メートルのコンテナをご用意しています。ゆったりとしたサイズで、技術者や管理者が設置やメンテナンス作業を行う際に十分なスペースを確保できます。そのため、特別な設計のための計画を立てる必要がありません。但し、ISOバリエーションのデータセンター用コンテナでは、幅が狭いため、すべての安全関連規格に準拠し、IT機器の設置を簡素化するために、スライドレールシステムに取り付ける必要があります。
データセンター用コンテナには、リタール Blue e+ アウトドア冷却という特別なコンセプトによって前面に出されるさらなる利点があります。コンテナ壁面にあらかじめ用意されたカットアウトにより、複雑な冷却水配管や外部ユニットを必要とせず、迅速かつ簡単にクーリングユニットを追加で取り付けることができます。複雑な冷却水配管や外部ユニットは不要で、お客様のITは、需要の増加や個々の要件に合わせて拡張することができます。
Blue e+ アウトドア冷却テクノロジーはどのような用途に適していますか?
専門家の Philipp Müller(グローバルデータセンタープロジェクト責任者)が、Blue e+ アウトドア冷却技術を搭載したデータセンター用コンテナに関する5つの重要な質問に回答します。
最小限の機器とパッシブユニットを中心に、ITインフラの最適な冷却を実現する方法について詳しく説明します。
お問い合わせ
下記、お問い合わせフォームからご連絡ください。