IT インフラ

IT クーリング

ラック1台からデータセンター全体の冷却までのすべてが、リタールの空調コンセプトに含まれます。その際、安全性と効率が最も重要視されています。

IT クーリング

直接液体冷却 (DLC)

AI および HPC アプリケーション向けの高効率冷却:Direct Liquid Cooling ソリューションは、チップを直接冷却することで、新たな次元の放熱を可能にします。

IT クーリング

LCP リアドア CW

LCP リアドア CW は、IT ラックから熱を効率的に排出するための完璧なソリューションです。パッシブモジュール、アクティブモジュール、およびウォーターモジュールで構成されるモジュラーコンセプトにより、熱は水を介してラックから直接サーバールームの外部に排出されます。

IT クーリング

液体冷却装置

LCP CW:非常に大きな発生熱量は水冷ヒートエクスチェンジャーにより、ITラックから排出されます。LCP DX:中小規模のIT アプリケーションの冷却に最適です。

IT クーリング

液体冷却ユニット

空間による損失のない、VX IT ラックおよびマイクロ データセンターの効率のよい冷却。IT 製品に求められる「フロントからバックへ」のエアフローを最適にサポート。シングルおよび冗長性を有するバリエーションによる高い信頼性。

IT クーリング

Small Cooling Units

個々の IT ラックを冷却するためのアクティブおよびパッシブコンポーネント。

IT クーリング

IT ルーム冷却

最高の精度と信頼性を備えたデータセンター向けの、信頼性が高くエネルギー効率に優れたルーム冷却。ルーム用冷却システム CyberAir 3PRO CW、CyberAir 3PRO DX および CyberAir Mini CW は、Stulz 社のポートフォリオ (製品群) に属します。

IT クーリング

IT用チラー

LCP や水冷式熱交換器などの IT アプリケーション、またはプロジェクト固有の要件に適した信頼性の高い冷却。

IT クーリング

IT クーリング用アクセサリー

Blue e+ クーリングユニット、LCP CW および LCP DX の使用に適したアクセサリー。

IT クーリング

通路仕切り

ドアと天井の要素で、コンピューターセンター内の暖かい空気と冷たい空気とを分離します。これによって、温度管理の効率が向上します。冷気通路または暖気通路の仕切りとして設置できます。

IT クーリング

IT ルーフ型クーリングユニット Blue e+

バンドル品は、Blue e+ テクノロジーを使用することで、IT ラックに求められているエネルギー効率の高い冷却の要件に最適に対応します。IoT インターフェースと組み合わせると、監視やエネルギー管理などのさまざまなシステムとのコミュニケーションが行われます。

IT クーリング

IT ウォール型クーリングユニット Blue e+

バンドル品は、Blue e+ テクノロジーを使用することで、IT ラックに求められているエネルギー効率の高い冷却の要件に最適に対応します。IoT インターフェースと組み合わせると、監視やエネルギー管理などのさまざまなシステムとのコミュニケーションが行われます。

IT クーリング

ルーフ型クーリングユニット IT機器冷却用

ロスパワー(熱損失) 3 kWまでの、単独エンクロージャー積極冷却。目標値によるサーバー流入エア温度制御。