バーチカルボックス

品番: DK 7501000

小規模ネットワーク用の、コンパクトな19インチのボックス、ウォール型ボックス、床置き式ボックスまたはデスクトップボックスとして使用可能。

19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

品番:
DK 7501000
製品説明
小規模ネットワーク用のコンパクトな 19インチボックス。
メリット
ウォール型、アンダーテーブル型、あるいはデスクトップハウジングとして使用できます
組み付け作業は三方向から可能
ベントスロットによる自然換気
リアパネルにはファンが取り付けられるようになっています
ドアヒンジ位置は自由に選択可能
19インチ 拡張コンポーネントの省スペース、側面固定、垂直型マウント
材質
鋼板製
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、透視ドア付き
サイドパネル(固定式 x 1、差し込み式 x 1)、ベントスロット付き
トップパネルとボトムパネルにケーブル入線用ノックアウト付き
リアパネルは差し込み式、ケーブル引き込み用のノックアウトおよびファン取り付け部付き
19インチ取り付け面、5 U、前と後水平、奥行き調整式、取り付け面間距離 434 ~ 489 mm
ドア、サイドパネルおよびリアパネルに安全ロック 12321
プラスチック脚 4個、粘着剤付き
高さ単位(ユニット)
5 U
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 540 mm
奥行: 600 mm
取り付け可能高さ、コンポーネント用
5 U
基材
鋼板製
耐荷重
250 N
UL 2416 による、エンクロージャーごとの最大耐荷重 (静荷重)
250 N
1パック
1 個
純質量
16.188 kg
総質量
17.04 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
64.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177625426
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
製品説明
DK バーチカルボックス、小規模ネットワーク用のコンパクトな 19インチ ボックス、自然換気用ベントスロット付き、5 U、幅x高さx奥行:300x540x600 mm
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報