- 品番:
- DK 7391000
- 材質
- プロファイルフレーム、ベース鋼板
脚:亜鉛ダイカスト
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- プロファイルフレーム、ベースRAL 7035
トリムパネル、脚:RAL 5018
- 同梱品
- 高剛性マウンティングフレーム、482.6 mm (19インチ) 穴付き
アンカー固定も可能な脚部付きの堅固なベース(脚カバーは外します)。
取付け用アクセサリー
- 寸法:
- 幅: 550 mm
高さ: 1,500 mm
奥行: 750 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 31 U
- 高さ単位(ユニット)
- 31 U
- 第二取り付け面までの距離、50 mm ピッチ
- 150 ‐ 350 mm
- 取り付け面間のピッチ寸法
- 50 mm
- 19インチ取り付け面の耐荷重
- 1,500 N
- 注記:
- 2つ目の取り付け面は別途ご発注ください
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 16.781 kg
- 総質量
- 17.664 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 67.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177129795
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- 製品説明
-
DK Data Rack distributor rack, WHD: 550x1499,5x750 mm, 31 U, RAL 7035