データラック

品番: DK 7396000

組み立てと取り付けの際のすべての方向からの最適なアクセスと、ツインキャスターを使用する際の最大の可動性を保証するためのデータラック。

品番:
DK 7396000
材質
プロファイルフレーム、ベース鋼板
脚:亜鉛ダイカスト
General colour
RAL 7035
塗装色
プロファイルフレーム、ベースRAL 7035
トリムパネル、脚:RAL 5018
同梱品
高剛性マウンティングフレーム、482.6 mm (19インチ) 穴付き
アンカー固定も可能な脚部付きの堅固なベース(脚カバーは外します)。
取付け用アクセサリー
寸法:
幅: 550 mm
高さ: 1,722 mm
奥行: 750 mm
高さ単位(ユニット)
36 U
高さ単位(ユニット)
36 U
第二取り付け面までの距離、50 mm ピッチ
150 ‐ 350 mm
取り付け面間のピッチ寸法
50 mm
19インチ取り付け面の耐荷重
1,500 N
注記:
2つ目の取り付け面は別途ご発注ください
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
15.1 kg
総質量
18.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
71.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94032080
EAN
4028177129894
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
製品説明
DK Data Rack distributor rack, WHD: 550x1721,8x750 mm, 36 U, RAL 7035
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報