ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、セットアップ仕様、19インチ スウィングフレーム付き

製品番号: DK 5507.170

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。実用的な装備を含むセットアップ仕様。19インチ大型スイングフレーム付き19インチ内装。130°開くことにより19インチ コンポーネントの背面への直接アクセスを可能にします。

19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

クイック連結クランプ、3分割型 TS/TS用

連結固定キット(外側用) TS/TS用

エルゴフォームSハンドルシステム

ケーブルルート TS 用

Cレール TS、VX SE用

ケーブルクランプレール TS、TS IT用

製品番号:
DK 5507.170
材質
鋼板製
アルミニウム
ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーおよび連結部カバープラスチック
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:浸漬下塗り
ドア、リアパネルおよびトップパネルは、浸漬下塗り、粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
ハウジングフレーム、フラットパーツおよび内部実装RAL 7035
ベース:RAL 9005
同梱品
TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント(180°)、シリンダー錠およびセキュリティーロック3524 E付きクイックハンドル付き
鋼板製リアパネル
トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。
ボトムホルダー
グランドプレート、ワンピース型、通気孔付き、後方にケーブルエントリー付き
大型スイングフレーム、サイドトリムパネル付き、19インチラック仕様機器をラック全高にわたり取り付け可能、130°
サイドパネル、ワンピース型、施錠可能
VX ベースシステムベース、100 mm、通気型
ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされています
前後用のベース トリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カバーは同梱されています
4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品)
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
エンクロージャー奥行き方向の外側実装面用ケーブルクランプレール (ハンマーヘッド形):4 本 (付属品)
10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品)
中央アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー、取り付け済み
IPPCパレット
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm
高さ単位(ユニット)
40 U
高さ単位(ユニット)
40 U
高さ、ベース含む
2,100 mm
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
147 mm
Design doors
リアパネル
19インチ機器取り付け面の仕様
19インチスウィングフレーム、取り付け済み
耐荷重
1,500 N
注記:
設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
152.2 kg
総質量
159.5 kg
EAN
4028177705715
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
TS IT, 19" swing frame, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 800 mm, 40 U, pre-configured
取得認証
C-UR
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報