トランスポンダー読み取り装置 CMC III用

品番: IT 7030230

トランスポンダを使って、開扉をチェックするための読み取り装置。

品番:
IT 7030230
仕様
トランスポンダー読み取り装置
製品説明
CMC III トランスポンダリーダー、ラックドアまたはルームドアの解除に、CMC III CAN バスアクセスを介して CMC III プロセッシングユニットに接続、解除には非接触 IC カードを使用します。
メリット
プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
内蔵のLEDによるステータス表示
用途
エンクロージャードアまたは、ルームドアのそばへの取り付け用です。
機能方法
ドアロックは、ユーザーによる認証の後に解除されます。
アクセス権限は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェースのソフトウェア経由で設定できます。
給電は、CMC III CAN バスユニット アクセス経由で行われます。
材質
プラスチック
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005
同梱品
トランスポンダー読み取り装置
接続ケーブル
使用上の注意
TS 8透視ドア統一化
取り付け部品
トランスポンダカード 3枚
接続ケーブル長さ
3 m
IoT インターフェースごとの最多ログイン数
16
PU コンパクト最多ログイン数
2
PU 最多ログイン数
16
注記:
PU ごとに最多 5個のデバイス、PoE 給電の場合
Transponder tags
ISO 15693 - Mifare 1K
ISO 15693 - Mifare 4K
ISO 15693 - I-Code SL2
ISO15693 - Tag-it
寸法:
幅: 50 mm
高さ: 190 mm
奥行: 25 mm
動作温度範囲
0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.25 kg
総質量
0.296 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177659582
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK CMC III Transponder reader, For release of rack or room doors, For connection to CMC III Processing Unit via CMC III CAN bus access, Status display via integral LED, Authentication via transponder card
適合宣言書
CE適合宣言書
製造者宣言書
資料
Quick guide
マニュアル
データシート
Graphics